Identificação móvel de códigos de barras em pneus

Com o leitor manual robusto IDM16x, é lido o código de barras aplicado no pneu. Os dados são transmitidos sem fios à estação de base. O operador recebe todas as informações necessárias para os pneus, que são exibidas no visor integrado. Assim, verifica-se que o tipo de pneu correto é vulcanizado com a fórmula correta. Ao mesmo tempo, os dados de produção estão disponíveis para uma rastreabilidade (Traceability) se falhas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Segurança móvel para a indústria
    • Descodificação de todos os códigos 1D universais, com variante PDF também os códigos de pilhas
    • A carcaça compacta até IP 65 resiste a 50 ensaios de queda a 2 m de altura para o betão
    • Confirmação de leitura com LED, Beeper e vibrador
    • Suporta todas as interfaces universais por cabo e rádio, bem como, barramentos de campo industriais mediante a técnica de conexão SICK
    • A troca de cabo e bateria não requer ferramentas
    • Estão disponíveis variantes por cabo e rádio