Medição e inspeção de emendas

O controle de qualidade durante a produção de pneus, inclusive a inspeção de emendas nos pneus, foi realizado até agora normalmente pelos operadores de máquinas. Agora, este processo pode ser automatizado com o sensor Vision 3D Ranger3 e uma redução significativa de refugos pode ser obtida. Pois o sensor diferencia de forma confiável as emendas corretas e as incorretas, mesmo no materiais escuros como a borracha.

O sensor Vision 3D Ranger3 detecta fendas, sobreposições, pontos abertos e dobrados nas emendas.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta
    • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um superior desempenho 3D
    • Processamento de até 15,4 gigapixeis/s.
    • Perfil 3D a 7 kHz em formato compacto
    • Resolução do sensor até 2.560 x 832 px
    • Conforme com GigE Vision e GenICam
    • Medição da luz difusa e reflexão, 3D com um só dispositivo
    • Carcaça industrial, opcionalmente com grau de proteção IP65/67