Regulagem do laço: medição da velocidade

Encoders incrementais DFS60 monitorizam a velocidade dos cilindros para controle do laço. Os DFS60 são bastante robustos e possuem inúmeras variantes mecânicas e elétricas. Os encoders incrementais DFS60 são parametrizáveis conforme as exigências. Assim, é suprimido o armazenamento de variantes com diferentes resoluções.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Profundidade de montagem compacta
    • Alta resolução de até 16 bits
    • Programável opcionalmente: tensão de saída, posição de impulso zero, largura de impulso zero, número de impulsos e direção de contagem
    • Conexão: conexão para cabo radial ou axial, conector macho M23 ou M12, axial ou radial.
    • Interfaces elétricas: 5 V e 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
    • Interfaces mecânicas: servoflange ou flange de fixação, eixo oco de introdução ou de colocação
    • Função Remote Zero Set possível