Regulagem do laço: medição contínua da flecha ou arqueamento

O controle do laço desacopla processos, como o corte e emendas e a alimentação e descarga de material. Uma grade de luz de automação MLG-2 instalada verticalmente mede o laço completo com exatidão e de forma contínua. A conexão ao comande ocorre com um valor analógico ou uma interface de bus de campo correspondente.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Uso flexível para medições de comprimento, largura e altura
    • Distância entre feixes: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
    • Alcance operacional: 12 m
    • Funções: medição com feixe cruzado, 4 x medição em zonas, Highspeedscan, modo transparente
    • Interfaces: PNP, analógica, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
    • Modo de resistência à luz solar com limite de comutação resistente