Rastreamento: identificação de rolos de material na máquina rebobinadora

Para uma rastreabilidade sem falhas durante o processo de fabrico de pneus, é necessário documentar passos do processo e identificar materiais. Para este fim, os tambores de material são equipados com transponders RFID, que são detetados por aparelhos de laser com grande alcance. Os transponders resistentes surpreendem também em condições ambientais adversas do processo de fabrico de pneus pela sua longa vida útil. Na máquina rebobinadora, o aparelho de escrita/leitura RFU620 identifica o transponder. Os aparelhos de escrita/leitura estão equipados com todas as interfaces industriais típicas. A variante com Power over Ethernet oferece uma integração simples, de modo a que a conexão é possível com apenas um cabo de conexão.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    UHF para pequenos alcances de leitura
    • Antena e processamento de dados integrados no sensor
    • Alcance de leitura até 2 m
    • Opção de conexão com sistemas de controle de nível superior e diretamente à nuvem
    • Excelente característica da antena
    • Configuração via SOPAS ET ou servidor web integrado
    • Compatível com SICK AppSpace
    • Tipo de construção robusto de acordo com IP67