Detecção de emendas abertas e emendas sobrepostas

Durante o processo de emenda, as cintas de materiais são unidas entre si. O sensor de distância de curto alcance (deslocamento) OD1000 verifica as cintas de materiais ao longo de toda a sua largura em vários pontos, para verificar se a emenda e, por decorrência, a união das cintas de materiais estão corretas. Visto que o sensor mede com precisão a distância em relação ao material, a detecção é independente de contraste. Sendo assim, o OD1000 detecta de modo confiável tanto emendas abertas quanto emendas sobrepostas. A função do sensor do salto de altura nos cantos gera um sinal de comutação no caso de emenda com defeito, tornando desnecessária uma avaliação adicional no comando.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    A solução para medição precisa a longas distâncias
    • Grande faixa de medição de até 1 m
    • Configuração simples por meio de display OLED ou pelo software de configuração SOPAS
    • Dispositivo autônomo sem unidade de amplificação externa
    • Carcaça metálica robusta
    • Saída analógica configurável (mA/V) e saída digital de ciclo oposto com IO-Link
    • Medição precisa independentemente da cor ou da superfície
    • Diversas opções de montagem