Verificação da geometria de pneus

A produção de pneus está sujeita a requisitos de qualidade rígidos. Incluem uma verificação final da geometria do pneu na máquina de teste de pneus quanto a golpes em altura, deformações e outras irregularidades enquanto o pneu roda. A Vision 3D Ruler3000 calibrada de fábrica possibilita inspeções de altíssima precisão em tempo de integração reduzido.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O caminho mais rápido na direção do High-Performance-3D
    • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um desempenho 3D excelente
    • Perfis 3D até 7 kHz em formato compacto
    • Fácil colocação em operação, graças ao conceito de campo de visão garantido
    • Conforme com GigE Vision e GenICam
    • Medições precisas 3D, de reflexão e de luz difusa – com um só dispositivo
    • Design industrial modular, IP65/67
    Definir cada dimensão de forma absolutamente exata
    • Inúmeras áreas de medição de 24 mm ... 26 mm até 300 mm ... 700 mm
    • Medição independente da superfície mediante elemento de recepção CMOS
    • Máxima precisão de medição e freqüência de medição
    • Medição da espessura do vidro com apenas um cabeçote de sensor
    • Diferentes tamanhos do ponto de luz
    • Cálculo integrado de até 3 sensores
    • Utilização Stand-alone via RS-422
    Medição 3D rápida e MultiScan para soluções industriais avançadas
    • Rápida medição 3D com velocidade e qualidade elevadas
    • Função MultiScan para medição da forma 3D, o contraste, a cor e a difusão – e tudo isto simultaneamente
    • Resoluções do sensor até 1.536 pixel em 3D e 3.072 pixel em níveis de cinzento e cor
    • Elevada flexibilidade na configuração, distância de trabalho e campo de visão
    • Calibração 3D interna da máquina
    • Interface Gigabit-Ethernet e CameraLink
    O especialista em medição de alto desempenho
    • Frequência de medição de até 80 kHz
    • Interface Ethernet com protocolo TCP/IP diretamente na cabeça do sensor
    • Superfície de servidor da web para parametrização
    • Algoritmo de avaliação inovador
    • Altíssima precisão de repetição para tarefas de posicionamento
    • Detecção e medição de rebaixos mínimos ou furos
    Excelente desempenho 3D em uma carcaça compacta
    • Sensor CMOS da SICK com tecnologia ROCC para um superior desempenho 3D
    • Processamento de até 15,4 gigapixeis/s.
    • Perfil 3D a 7 kHz em formato compacto
    • Resolução do sensor até 2.560 x 832 px
    • Conforme com GigE Vision e GenICam
    • Medição da luz difusa e reflexão, 3D com um só dispositivo
    • Carcaça industrial, opcionalmente com grau de proteção IP65/67