TLA (Tire Lector Array) com localização (spotting) integrada possibilita o manuseio de robôs

Para um processo otimizado de fabricação de pneus, cada pneu é provido de um código de barras na parte interna. Os códigos de barras e a sua posição devem ser detectados de modo confiável. Desse modo, a leitura dinâmica torna supérflua a parada do sistema transportador. Para a localização (spotting), um sistema de rastreamento VML Prime é integrado num sistema de leitura de códigos em pneus Tire Lector Array. Isso propicia a detecção dinâmica dos códigos de barras e a sua posição. Os dados de posição são disponibilizados à robótica posterior, visando a interação perfeita com os demais processos dinâmicos.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Dimensionamento com inteligência
    • Medição precisa certificada até 5 mm x 5 mm x 2 mm (C x L x A)
    • Dependendo da variante de sistema, detecta dimensões de objeto até 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (C x L x A)
    • Velocidade da esteira transportadora de mais de 2 m/s possível
    • Bem integrável através do controlador MSC800
    Os seus objetos sempre em foco
    • Adaptação dinâmica do foco
    • Alta profundidade de campo na operação em foco fixo
    • Função de rastreamento com MSC800
    • Possibilidade de integração no conceito da rede do MSC800
    • Edição de imagens JPEG em tempo real
    • Resolução de 2 ou 4 megapixel com alta frequência de registro de imagens até 40 Hz
    • Alta flexibilidade nas interfaces do clientes e protocolos