Spotting

A identificação dos pneus e a configuração simultânea do pneu ocorre na Spotting Station. O leitor de códigos baseado em imagem Lector642 oferece uma elevada flexibilidade no que respeita à altura do objeto e a velocidade de rotação devido ao campo de visão amplo e à alta profundidade de campo. Com a programação da largura do campo de leitura aceite e a elevada velocidade de descodificação, é possível uma configuração rápida e precisa do pneu.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Elevada eficiência para aplicações de leitura de código
    • Resolução de 1,7 megapixel, elevada freqüência de troca de imagem de 40 Hz
    • Iluminação LED High-Power-LED integrada
    • Teclas de funções, auxílio do alvo para laser, sinal de feedback ótico e acústico
    • Algoritmos de descodificação inteligentes e rápidos