Singularização automática de pneus no trajeto de transporte

Tal como os semáforos regulam o tráfego, as barreiras de luz MultiTask ZoneControl controlam o transporte de pneus numa esteira de transporte sem que seja necessário um comando SPS de memória programável ou um outro controle externo. Esse processo se chama acumulo de pressão zero (Zero Pressure Accumulation ZPA). A instalação de soluções ZoneControl é muito simples: montar as barreiras de luz MultiTask no sistema de transportadoras, ligar em linha e conetar o cabo pneumático ou efetuar a conexão aos roletes do motor. A programação SPS e cablagens de custos elevados são, assim, desnecessárias. Para diferentes requisitos de montagem, existem versões com diferentes configurações de montagem.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Simplificando o acúmulo de pressão zero
    • Três versões de montagem: entre os roletes (IR/R), montagem na estrutura lateral (ZLM) e sobre a esteira transportadora (WLR)
    • Três tipos de lógica: acúmulo individual, acúmulo individual com função Sleep, acúmulo em bloco (Slug)
    • É possível a conexão em série de até 50 soluções ZoneControl.
    • Simulação completamente animada para facilitar a escolha e a implementação
    • Comprimentos de seção padrão de 1 m (3 ft) ou 2 m (6 ft)