Sincronização do sistema de câmera

Para a avaliação da imagem, o requisito é uma imagem sem distorções. O encoder incremental DFS60 envia as informações necessárias para sincronização relativas à velocidade da esteira de transporte e, consequentemente, do pneu, ao sensor Vision 3D ColorRanger E.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Profundidade de montagem compacta
    • Alta resolução de até 16 bits
    • Programável opcionalmente: tensão de saída, posição de impulso zero, largura de impulso zero, número de impulsos e direção de contagem
    • Conexão: conexão para cabo radial ou axial, conector macho M23 ou M12, axial ou radial.
    • Interfaces elétricas: 5 V e 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V Sin/Cos 1 Vss
    • Interfaces mecânicas: servoflange ou flange de fixação, eixo oco de introdução ou de colocação
    • Função Remote Zero Set possível