Identificação de pneus

Para identificar de forma segura pneus em bruto e prontos, independentemente da sua dimensão, posição e configuração do código de barras, bem como dos diferentes aparelhos de transporte, a SICK desenvolveu o sistema de leitura de códigos de pneus Tire Lector Array. O sistema modular é composto por leitores de códigos baseados em imagens de elevada precisão Lector65x. Vários leitores de códigos são combinados em um sistema de forma flexível e perfeitamente adaptados à largura do dispositivo de transporte e podem ser utilizados para a leitura, tanto por cima como por baixo. O foco dinâmico e a adaptação dinâmica da luminosidade para imagens precisas de homogêneas em caso de diferentes alturas de objetos (especialmente para pneus de veículos ligeiros) reduzem o número de câmaras necessárias. O design e a pré-montagem individual permitem a instalação e manutenção simples.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Leitura flexível do código na esteira em funcionamento
    • Resolução de 2/4 megapixel, alta freqüência de troca de imagens de 40 Hz
    • Ajuste dinâmico do foco de objeto para objeto
    • Iluminação LED High-Power-LED integrada
    • Teclas de funções, auxílio do alvo para laser, sinal de feedback ótico e acústico
    • Algoritmos de descodificação inteligentes e rápidos
    Os seus objetos sempre em foco
    • Adaptação dinâmica do foco
    • Alta profundidade de campo na operação em foco fixo
    • Função de rastreamento com MSC800
    • Possibilidade de integração no conceito da rede do MSC800
    • Edição de imagens JPEG em tempo real
    • Resolução de 2 ou 4 megapixel com alta frequência de registro de imagens até 40 Hz
    • Alta flexibilidade nas interfaces do clientes e protocolos

Mais eficiência para toda a cadeia de fornecimento

 
As soluções inteligentes de sensores da SICK estão impulsionando a interconexão
na produção e logística.