Monitoramento da pressão hidráulica

A chave de pressão PBS Plus regula a pressão no sistema hidráulico da unidade de extrusão. O PBS Plus não necessita de peças móveis mecânicas e, por isso, é isento de desgaste, de fadiga e de manutenção. A carcaça de giro duplo permite a instalação flexível.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão
    • Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
    • Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
    • Medição precisa: ± 0,5%
    • IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
    • Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
    • Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais