Controle de filme residual

Para garantir uma operação contínua e minimizar tempos de parada de máquinas, é necessária a troca do filme em tempo hábil. O sensor ultrassônico UM18 mede a altura do material no rolo durante o desenrolamento da tira de filme. Assim é detectado antecipadamente quando um rolo estará vazio e deve ser substituído.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Fácil ajuste, detecção perfeita
    • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
    • Distâncias de comutação de até 1.300 mm
    • Carcaça curta M18 de metal ou plástico com comprimento a partir de 42 mm
    • Modelo reto ou angulado
    • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
    • Oferta de interfaces variadas, inclusive IO-Link