Monitoramento de esteiras transportadoras na mineração subterrânea
Esteiras transportadoras em minas subterrâneas são uma possível fonte de perigo e devem ser monitoradas com ajuda de simples pontos de controle ao longo de todo o comprimento da esteira transportadora. Chaves acionadas por cabo asseguram que a esteira transportadora seja parada de modo seguro assim que for puxado em qualquer ponto do cabo. Em estado operacional, o cabo se encontra sob tensão e o controlador de segurança Flexi Soft monitora contatos relevantes para a segurança, a fim de registrar possíveis perigos. Para automatizar esse processo, pode ser integrado adicionalmente o sensor em cascata seguro Flexi Loop.