Proteção de prédios e terrenos de fábricas

O pessoal de vigilância geralmente não é suficiente para proteger prédios e terrenos de fábrica de modo satisfatório. Mas scanners a laser complementam o monitoramento de áreas de modo muito eficaz. As áreas a serem monitoradas podem ser configuradas livremente, de modo que a ativação de alarmes falhos causada por animais ou condições climáticas ruins pode ser evitada. O scanner a laser oferece proteção extra durante vinte e quatro horas por dia. Ele pode comutar entre áreas programadas para monitoramento diurno e noturno.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O controlador de segurança programável por software
    • Controlador de segurança com plataforma de hardware modular
    • Salvamento da configuração no conector do sistema
    • Interconexão do comando segura com Flexi Line
    • Conexão em série segura com Flexi Loop
    • Monitoramento seguro de acionamentos
    • Monitoramento de valor analógico seguro
    • Software de configuração Flexi Soft Designer livre de licença
    Compacto e econômico mesmo em condições ambientais difíceis
    • Sensores 2D-LiDAR eficientes e econômicos para áreas de medição até 50 m
    • Excelente desempenho em qualquer condição climática graças à tecnologia Multi-Eco e inteligentes algoritmos
    • Carcaça robusta e compacta com tipo de proteção até IP 67, com aquecimento integrado e faixa de temperatura até –40 °C e +60 °C
    • Estão disponíveis variantes para aplicações Security com saídas de relé e certificação VdS
    • Saída dos dados de medição através da interface Ethernet em tempo real
    • Número de saídas digitais ampliável por meio de módulos CAN externos
    Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
    • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
    • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
    • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido processamento de sinais
    • Várias entradas e saídas
    • Possível sincronização de vários sensores