visão geral

Proteger a produtividade com o sistema, tanto na mineração subterrânea como na mineração a céu aberto e na metalurgia.
Tendências & Novidades

Ângulo cego em vista: prevenção de colisões ativa para a automação móvel
Com máquinas móveis de trabalho ocorrem frequentemente acidentes nos locais de obra durante as manobras e marchas a ré, na mineração subterrânea bem como a céu aberto, tanto com veículos de trabalho públicos e veículos especiais como em veículos para a agricultura e florestais. Para monitorar áreas não visíveis e atrás de máquinas móveis de trabalho, está à disposição um sistema de direção assistida ativo com o sensor Vision 3D Visionary-B CV, que detecta pessoas e objetos que se encontram em ângulos cegos e adverte contra colisões.
> Mais

Só quem controla movimentos pode melhorá-los
Apostar que…com ajuda da pá de uma draga é possível colocar o braço de um toca-discos de modo preciso entre duas músicas de um LP ou que é possível pendurar seis meias em quatro minutos com a ajuda de duas dragas. Ah sim, isso é possível. Com esta sensibilidade da draga ou com a sensibilidade na ponta dos dedos, candidatos ganharam as suas apostas em programas de TV "Quer apostar que...?" Aquilo que fãs de dragas espertos experimentaram por diversão, ou seja, fazer com que um veículo utilitário agisse com altíssima precisão, isso acontece hoje de modo automatizado na agricultura, no trabalho florestal, na construção de rodovias e na mineração etc.
> Mais

Falha de sistema na mineração adé
Tradicionalmente, a indústria de mineração chinesa utiliza sistemas de pesagem para calcular o rendimento do transporte. Devido ao ambiente adverso e, principalmente em condições climáticas desfavoráveis, estes falham muitas vezes ou fornecem resultados incorretos. Neste caso, os fornecedores de sistemas precisam enviar os seus engenheiros de serviço até o local de obras da mina cada vez que ocorre uma falha. Mas agora está em uso o sensor de vazão Bulkscan® LMS511. Ele mede de modo confiável o volume que se encontra na esteira e evita posições lateralmente deslocadas sobre a esteira, mesmo em clima ruim.
> Mais

Mobile Connectivity: interconexão inteligente e digitalização
O sistema de Gateway TDC (Telematic Data Collector) coleta e memoriza dados de vários e também diferentes sensores através de diferentes interfaces. A comunicação móvel disponível no sistema – WLAN ou Ethernet – transmite os dados a um servidor do cliente ou à nuvem da SICK. Com base nos dados que entram, também é possível fazer avaliações no sistema TDC que permitem as emissões em tempo real (reações) através de mensagens SMS (alarme) ou I/Os. Os dados que entram e que saem podem ser usados para uma otimização posterior, maior transparência e, com isso, aumento de produtividade. Para este propósito, a SICK oferece soluções de nuvem (SaaS) específicas do cliente.
> Mais
desafios

Monitorar e controlar
Os analisadores e as soluções de análise monitoram e controlam valores-limite de emissões, a atmosfera na mineração subterrânea e a emissão de poluentes no meio ambiente. O MINESIC700 GHG da SICK monitora valores de CO2-na mineração para controlar as emissões de gases de estufa e faz parte do amplo portfólio da empresa.

Medição
Os sensores e sistemas de sensores da SICK são adequados para a medição precisa e direta de fluxos volumétricos e fluxos de massa. Para um aproveitamento ótimo da esteira transportadora e reduzir as ocorrências, são monitoradas a velocidade, a altura de carregamento e a distribuição dos materiais a granel.

Proteção
A proteção de pessoas, máquinas e instalações é de prioridade máxima. Os sensores e soluções de sensores da SICK protegem áreas de perigo, posições e movimentos de máquinas. os produtos inovadores e indicadores de rumo da SICK cumprem esta tarefa de modo excelente.

Serviços
Os especialistas da SICK oferecem aconselhamento competente, suporte qualificado, planejamento e desenvolvimento detalhado de projetos bem como serviços de instalação e colocação em operação. Além disso, a SICK está ao seu lado para a manutenção, para o caso de tempos de imobilização não planejados e em casos de emergência.
Aviso de colisão

Sensor 3D Vision Visionary-B
O sensor Vision 3D Visionary-B é ideal para o sistema de direção assistida em veículos utilitários pesados para condução em terrenos, utilizados na área externa. As fotos ao vivo aparecem no monitor e advertem o operador com sinais ópticos e acústicos se a área de detecção 3D for ultrapassada. O sistema adverte o condutor apenas em situações críticas, por exemplo, ao manobrar. Como solução plug and play, o Visionary-B é facilmente parametrizável, está rapidamente pronto para operação e é simples de operar.

Sensores 2D e 3D LiDAR
Os sensores 2D e 3D LiDAR oferecem soluções para um grande leque de aplicações. Os dados dos contornos bidimensionais ou multidimensionais detectados podem ser processados tanto a nível externo como interno. De acordo com a sua versão, os produtos do portfólio de sensores LiDAR são especialmente adequados para a condução em contornos e avisos de colisão em sistemas de direção assistida de máquinas móveis de trabalho. Graças a sua robustez e desempenho extraordinário também em condições climáticas desfavoráveis, os sensores 2D e 3D LiDAR constituem o cerne dos sistemas de assistência para a prevenção de colisões.

Sistemas de direção assistida
Para a realização de sistemas de direção assistida para aviso de colisão, a SICK oferece soluções completas. Estes sistemas inteligentes reduzem consideravelmente o trabalho de integração e de avaliação para o fabricante de máquinas. Um exemplo disso são os sistemas de sensores MINESIC.