Alinhamento correto de materiais nos sistemas transportadores na logística de pós-produção

O alinhamento correto de materiais sobre um sistema de transportadores possibilita o transporte de produtos sem danos e garante uma gestão logística perfeita. Uma barreira de luz de reflexão detecta produtos mal alinhados e ajuda a otimizar a posição do produto e alinhá-lo sobre o sistema de transportadores. Uma barreira de luz unidirecional consegue detectar grandes distâncias e áreas interrompidas e por isso é ideal para grandes pavilhões de logística. Além disso, a sua carcaça robusta é resistente a condições ambientais adversas em pavilhões de depósitos, oferecendo alto grau de insensibilidade à luz externa.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Sensores multifuncionais e robustos para uso em ambientes industriais inóspitos
    • Carcaça robusta em peça de zinco fundido com classe de proteção IP 69K
    • Elementos de comando protegidos sob uma tampa
    • Sensores fotoelétricos dotados de alta insensibilidade à luz externa
    • Comutável: PNP/NPN e comutação por luz/sombra
    • Versão CC ou CC/CA com aprovação UL
    • Opcional: entrada de teste, níveis de tempo, aviso de ensujamento na saída de alarme, aquecimento do vidro frontal, também na versão com alto desempenho
    • Conector M12 ou conexão roscada M16 giráveis em 90°