Verificação de presença em condições ambientais desafiadoras

Na indústria metalúrgica, existem altas exigências com relação à resistência dos sensores. Os sensores usados na mesa de laminação a quente devem ser capazes de lidar com contaminação, como óleo ou água, bem como com altas temperaturas e vibrações. A barreira de luz pequena WLA12L foi projetada para tais condições de operação. Sua carcaça metálica robusta resiste a influências externas. A alta reserva operacional as torna insensíveis à contaminação. Além disso, a W12L permite a detecção precisa de bordas com seu ponto de luz laser muito pequeno e claramente visível. Graças à frequência de comutação de 2,5 kHz, o sensor tem um tempo de resposta muito rápido.