Monitoramento de nível do silo de carvão

Interferências na realimentação contínua de carvão exercem influência sobre a produção e a qualidade do aço. Para um ótimo controle do processo de produção de aço, sempre devem estar disponíveis volumes de carvão suficientes. Por isso, no silo de carvão deve estar armazenado sempre carvão suficiente. Se o nível for muito baixo, é necessário realimentar carvão. O volume de carvão no silo de carvão pode ser monitorado com um sensor ultrassônico sem contato ou um garfo oscilante para detecção do nível.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Robusto, flexível e de fácil limpeza
    • Sensor compacto a partir de rosca 1"
    • A forma da haste evita uma aderência ou acúmulo do material a granel
    • Mono-haste polida para aplicações alimentares
    • Colocação em operação sem enchimento e compensação do fluido
    • Temperatura de processo até 250 °C
    • Disponíveis autorizações ATEX (1D/2D/1G/2G)
    • Modelo com alongamento do tubo (LBV331) até 6 m e modelo com alongamento de corda (LBV321) até 80 m disponíveis para a montagem vertical
    O resolvedor de problemas universal
    • Medir com confiança, independentemente da cor do material, transparência, brilho e luz externa
    • Distância de comutação até 8.000 mm
    • Visor para ajuste rápido e flexível do sensor
    • Insensível à sujeira, poeira, umidade e nevoeiro
    • Oferta de interfaces variadas, inclusive IO-Link
    • Sensibilidade ajustável