Medição da quantidade de oxigênio na injeção no forno elétrico a arco

Os fornos a arco elétrico necessitam grandes volumes de oxigênio para os processos metalúrgicos, por exemplo, descarbonização. Por isso, nesses processos são utilizadas lanças de portas. As lanças de portas dispõem de uma ou duas tubulações de oxigênio, das quais cada uma tem sua própria bancada de controle da válvula para o oxigênio, a fim de que a alimentação de oxigênio possa ser controlada e adequada de modo preciso. Uma combinação de diferentes sensores mede e controla a vazão, pressão e temperatura do oxigênio de modo preciso, para otimizar o processo metalúrgico. A medição da temperatura e da pressão é possível somente em áreas não sujeitas a riscos de explosão.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medidor de gás para trânsito de aferição obrigatória e aplicações de processo
    • Transformadores ultrassônicos altamente eficientes – até temperaturas de gás de 280 °C e pressões de gás de até 450 bar
    • Layout direto do trajeto
    • Auto-diagnóstico inteligente
    • Modelo compacto e robusto
    • Registro log integrado e logger de dados
    • Faixa de medição de medição grande 1:120
    • Medição bidirecional
    • Baixo consumo de energia: < 1 W