Detecção de incêndio no silo de carvão

Oxigênio e pó de carvão são soprados para dentro de um forno a arco elétrico para gerar uma camada de escória mais espumosa. Pela combustão de CO, forma-se CO2. Ele disponibiliza energia adicional para o processo de fusão. O carvão para este processo fica armazenado em silos. Se um silo de carvão não for utilizado, é possível detectar o risco de um incêndio por meio da tecnologia de medição de oxigênio, com base do aumento do teor de oxigênio no silo. Como alternativa, um analisador de gases in-situ GM901 pode detectar o risco de um incêndio com base do aumento do teor de CO no silo. Também a combinação destas duas soluções de detecção de incêndio é possível.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    O nariz certo para oxigênio
    • Transmissor de O2, que se baseia na potente espetroscopia a laser (TDLS)
    • Para usar em áreas com risco de explosão (aprovação FM, ATEX e IECEx)
    • Medição no local diretamente no processo ou extrativa com célula de gases de medição (opcional)
    • Preparado para aplicações industriais exigentes
    • Design compacto e operação muito simples
    • Estável a longo prazo
    • Não tem peças em movimento
    Medição CO para o monitoramento das emissões e o controle do processo
    • Medição representativa ao longo do diâmetro do duto
    • Operação da unidade de controle
    • Curto tempo de resposta
    • Verificável com cubeta cheia de gás; com sonda de medição de gás testável com gás de teste