Monitoramento da pressão e temperatura do combustível no comando de válvulas de queimadores no forno elétrico a arco

Muitos sistemas de maçaricos em altos-fornos são operados com combustível de petróleo liquefeito (Liquefied Natural Gas = LNG) ou gás liquefeito (Liquefied Petroleum Gas = LPG). Cada maçarico tem sua própria bancada de controle das válvulas para gás de combustão e oxigênio. O volume de gás de combustão e de oxigênio conduzido ao maçarico é controlado pela bancada de controle das válvulas. Esta tarefa requer um controle preciso da vazão de combustível por meio do monitoramento da pressão e da temperatura do combustível, a fim de disponibilizar dados de consumo e dados operacionais para os controles do processo. Um medidor de vazão, um transmissor de pressão eletrônico e um sensor de temperatura cumprem esta tarefa de modo confiável. A medição da temperatura e da pressão é possível somente em áreas não sujeitas a riscos de explosão.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Compacto, robusto, preciso
    • Resistência Pt100, classe de precisão A segundo IEC 60751
    • Faixas de medição –50 °C ... +150 °C e –50 °C ... +250 °C
    • Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
    • Diversas adaptações mecânicas e comprimentos de montagem, também com tubo de proteção
    • Pt100 (condutor de 4 fios) ou 4 mA ... 20 mA (condutor de 2 fios)
    • Conector redondo M12 x 1 (IP 67)
    Medidor de gás para trânsito de aferição obrigatória e aplicações de processo
    • Transformadores ultrassônicos altamente eficientes – até temperaturas de gás de 280 °C e pressões de gás de até 450 bar
    • Layout direto do trajeto
    • Auto-diagnóstico inteligente
    • Modelo compacto e robusto
    • Registro log integrado e logger de dados
    • Faixa de medição de medição grande 1:120
    • Medição bidirecional
    • Baixo consumo de energia: < 1 W
    Um verdadeiro talento multifacetado
    • Faixas de medição de pressão de 0 bar ... 0,05 bar até 0 bar ... 1000 bar
    • Faixas de medição ±, relativas e absolutas
    • Grande número disponível de conexões de processos
    • Nenhumas peças de movimento mecânico Assim, isento de desgaste, fadiga e de manutenção
    • Membrana em aço inoxidável, soldada em toda a sua volta, hermeticamente selada
    • Sinal de saída 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
    • Conexão elétrica M12 x 1, conector angular (DIN 175301-803 A) ou conexão do cabo