Controle do consumo de gás natural no comando de válvulas de queimadores no forno elétrico a arco

A maioria dos maçaricos laterais modernos em fornos a arcos elétricos são operados com petróleo, além de óleo. De acordo com o tamanho do forno, o número de maçaricos de paredes laterais instalados varia entre três e seis. Cada um deles apresenta um consumo de energia típico de 1,5 a 4 MW numa taxa de vazão de petróleo de 150 a 400 Nm3 por hora. Para o controle preciso da chama do maçarico e o consumo de energia, cada maçarico de parede lateral possui sua própria bancada de controle das válvulas. Lá um medidor de gás ultrassônico FLOWSIC500 mede e controla de modo preciso a taxa de vazão de petróleo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Medição calibrável na distribuição de gás natural
    • A mais avançada tecnologia de ultrassom
    • Diagnóstico e controle permanente da função
    • Robusto e confiável graças à eliminação de peças de movimento mecânico
    • Cartucho substituível
    • Sem necessidade de uma seção de entrada/saída reta
    • À prova de sobrecargas
    • Integração opcional de uma conversão de fluxo/registro de dados
    • Alimentação por bateria ou rede com segurança intrínseca