Prevenção de colisões

Uma solução confiável para a prevenção de colisões de guindastes pórticos é o sistema de detecção de objetos AOS LiDAR, composto de um sensor LiDAR 2D e um controlador de segurança. No trajeto de deslocamento do guindaste, o sensor LiDAR 2D evita colisões entre a grua e outros objetos, e auxiliar o operador do guindaste no monitoramento da pista. Ele executa essa tarefa com confiabilidade, graças aos grandes alcances e a áreas de monitoramento, cujo comprimento e largura podem ser precisamente definidos.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
    • Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
    • Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
    • Ciclos de autoteste automáticos
    • Configuração do comando sob medida
    • Fácil implementação de novas funções
    • Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados