Prevenção de colisões no trajeto de deslocamento de uma grua de cais com o sensor LiDAR

O sistema de detecção de objetos AOS104 RTG ajuda a evitar colisões de modo confiável entre a grua e outros objetos. Os condutores de gruas podem visualizar de modo confiável tanto obstáculos grandes e bem visíveis, quanto obstáculos ocultos ou cobertos – e isso também na marcha à ré. O sistema consiste em dois sensores 2D-LiDAR LMS111, capas de proteção climática, suportes de montagem e um controlador de segurança Flexi Soft pré-configurado. Deste modo, é possível monitorar com precisão os campos de detecção que podem ser configurados de modo preciso.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
    • Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
    • Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
    • Ciclos de autoteste automáticos
    • Configuração do comando sob medida
    • Fácil implementação de novas funções
    • Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados