Prevenção de colisões entre pórticos sobre trilhos

Com pouco serviço de instalação, o sensor de longa distância DT1000 permite a medição confiável e sem contato da distância entre pórticos sobre trilhos, cumprindo assim a tarefa de prevenção de colisões entre gruas. Quando os limites mínimos de distância ajustáveis forem ultrapassados ou quando a velocidade relativa das gruas entre si estiver muito alta, o comando superior é avisado através de um sinal de comutação. Por meio da interface configurável RS-422-/SSI, o DT1000 também pode disponibilizar valores de distância e de velocidade. Além disso, está disponível também um sinal de saída analógica. Com isso, o DT1000 dá uma contribuição decisiva para a disponibilidade das instalações no porto.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Performance com ampla visão
    • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
    • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
    • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
    • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
    • Medição em superfícies quentes (DT1000)