Prevenção de colisões em lanças de gruas de cais e entre gruas próximas

Em guindastes pórticos, o sistema de detecção de objetos AOS502 STS detecta de forma segura e confiável estruturas instaladas em navios, por exemplo, sistemas de radar. Através da avaliação de diferentes campos de parada e de aviso dos sensores LiDAR 2D (scanner a laser 2D), além da prevenção de colisões na lança, o AOS502 STS assegura também a prevenção de colisões entre gruas. O controlador de segurança com o software de controle integrado monitora as funções do sistema e assegura uma operação confiável.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Alta confiabilidade do sistema para monitoramento de áreas também em condições ambientais adversas
    • Detecção sem contato por meio da tecnologia LiDAR própria para todas as condições climáticas
    • Faixas de detecção reguláveis de acordo com a aplicação específica
    • Ciclos de autoteste automáticos
    • Configuração do comando sob medida
    • Fácil implementação de novas funções
    • Gateways opcionais para diagnósticos à distância ou análise de dados