Posicionamento do carro
Para o posicionamento do trajeto de deslocamento do carro na grua, o encoder linear KH53 é muito adequado, graças à sua alta precisão de repetição de até 0,3 mm, às grandes distâncias de leitura de até 55 mm e à robustez extrema contra choques, vibrações e influências climáticas de todo tipo. Com os dados de posição do carro detectados, podem ser carregados bigbags (recipientes flexíveis para materiais a granel) com alta precisão e o mínimo de desvio possível. Com base no princípio de medição isento de desgaste, os sistemas de posicionamento podem ser utilizados durante muitos anos de modo confiável, permitindo uma alta produtividade da grua e, simultaneamente, gerando baixos custos de manutenção.