Posicionamento de pontes rolantes de uso externo
A posição da grua precisa ser detectada automaticamente. A utilização ao ar livre com grandes distâncias e, em parte, condições de medição difíceis, por exemplo, em trajetos de medição não nivelados, como vias com trilhos, coloca altas exigências ao sistema de medição. O encoder linear KH53 mede ao longo de uma distância de até 1.700 m – também sob condições ambientais adversas. Com uma resolução de 0,1 mm e reprodutibilidade de até 0,3 mm, o KH53 é muito apropriado para tarefas de posicionamento exatas em pontes rolantes. Graças à sua detecção de posição absoluta, ele indica a posição correta logo depois de ser ligado, por isso não é necessário um percurso de referência com a grua. A grua está imediatamente pronta para uso.