Detecção da posição das engrenagens de pontes rolantes

O posicionamento correto de gruas pode ser realizado facilmente pela combinação de vários encoders. Para o posicionamento preciso dos eixos X e Y da grua, podem ser utilizados encoders lineares ou sensor de longa distância e, para o eixo Z, um encoder absoluto multivolta. O encoder absoluto AFM60 PROFINET é uma solução robusta e de vida longa para detecção da posição absoluta de engrenagens de pontes rolantes e, com isso, da posição dos componentes da grua. Encoders absolutos medem trajetos de deslocamento lineares por meio da contagem das rotações. Eles podem ser utilizados sob as condições ambientais adversas encontradas nas áreas externas de fábricas de cimento. O robusto encoder incremental DGS80 é adequado para medir a velocidade de grandes diâmetros de eixo oco.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder incremental robusto com grandes diâmetros do eixo oco
    • Impulsos por rotação 8.192
    • Diâmetro da carcaça: 81 mm, diâmetro do eixo oco de introdução: 30 mm ou 42 mm
    • Grau de proteção: IP65
    • Interfaces de comunicação: TTL/HTL
    • Tipos de conexão: conectores macho M12, M23 e MS bem como cabo
    • Podem ser adquiridas pinças como acessório para ajuste a eixos de tamanhos diferentes
    Inteligente, preciso e de alto desempenho
    • Encoder absoluto de alta resolução com até 30 bits (AFM60) ou até 18 bits (AFS60)
    • Flange de fixação, servoflange, eixo oco de encaixe
    • Tipo de conexão: 3 conectores macho M12 axial
    • Interfaces de comunicação: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Função round-axis
    • Funções de diagnóstico
    • Indicação de status através de 5 LEDs