Monitoramento da operação da esteira transportadora

As esteiras transportadoras transportam materiais em todas as áreas de fábricas de cimento, transportando, por exemplo, combustíveis sólidos da área do recebimento para os depósitos intermediários. Esteiras transportadoras com falhas de funcionamento podem causar tempos de atraso significativo com grandes consequências sobre os custos. Por isso, a operação de todas as esteiras transportadoras e o carregamento, descarregamento e posicionamento correto dos produtos devem ser monitorados. Essas tarefas são solucionadas com o sensor de fluxo de volume a laser Bulkscan® LMS511, em combinação com o encoder incremental DFS60. O encoder fornece as informações sobre a velocidade da esteira, enquanto o sensor de fluxo de volume a laser Bulkscan® LMS511 detecta sem contato e sem desgaste o fluxo volumétrico, o centro de gravidade da carga e a altura da carga.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
    • Diâmetro da carcaça: 60 mm
    • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
    • Grau de proteção: IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
    • Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
    • Diâmetro da carcaça: 60 mm
    • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
    • Grau de proteção: IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
    • Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
    Detectar o fluxo volumétrico sem contato e sem manutenção
    • Eficiente e econômica medição sem contato do fluxo volumétrico e do fluxo mássico de materiais a granel
    • Resolução elevada através de pulsos laser com resolução angular
    • Elevado grau de confiabilidade graças à avaliação de pulso Multi-Echo
    • Função integrada para a determinação do centro de gravidade do material a granel
    • Estrutura robusta para condições ambientais rugosas
    • Medição também com temperaturas baixas através de aquecimento integrado
    • Carcaça compacta com grau de proteção IP67