Detecção do movimento desalinhado na esteira transportadora
A carga desigual de material a granel pode ocasionar um desvio do alinhamento ideal dos rolos tensores e rodízios da esteira transportadora, provocando um desalinhamento. Assim, a borda da esteira transportadora ultrapassa os rolos de suporte. Isso pode levar a perdas de material a granel ou, na pior das hipóteses, fazer com que a esteira "descarrilhe". Montados em ambos os lados da esteira transportadora, os sensores de distância compactos Dx35 monitoram os movimentos laterais da esteira e alertam antes que ocorra um desalinhamento. O Dx35 utiliza a tecnologia de tempo de voo da luz HDDM™, opcionalmente com luz de emissão vermelha ou infravermelha, sendo insensível à luz externa e poeira. Os custos de manutenção após a instalação e configuração desse sensor são praticamente inexistentes. Com suas interfaces flexíveis e uma fácil instalação, o Dx35 é uma solução de medição econômica.