Detecção de desgastes nos grampos da esteira transportadora
Os grampos de esteira transportadora permitem conectar entre si rapidamente e com estabilidade as esteiras de transporte de material a granel. Face aos altos requisitos impostos às esteiras transportadoras longas com um alto tensionamento, sinais de desgaste na área dos grampos podem levar à falha da esteira transportadora e causar prejuízos devido aos tempos de parada. A verificação manual de desgaste na proximidade dos grampos é trabalhosa, demorada e requer a parada da esteira. Isso é um processo caro que alberga o risco de erro humano. Com um sensor de proximidade indutivo IQ40 robusto para o acionamento de um sensor Vision 2D Inspector PIM60, a verificação pode ser automatizada diretamente na esteira em movimento com velocidades acima de 6 m/s. O Inspector PIM60 dispara um alarme, assim que surgirem sinais de desgaste. O sensor pode carregar imagens de verificação em um servidor FTP para fins de arquivo dos dados.