Detecção da velocidade da esteira

A velocidade da esteira, com a qual os materiais combustíveis e materiais brutos são transportados ao local de depósito ou ao processamento posterior, é de importância fundamental. O encoder incremental DFS60 detecta a velocidade e a direção do movimento de uma esteira transportadora, independentemente do fato de ele estar montado num rolo de acionamento ou num rolo de inversão. Principalmente pelo monitoramento das extremidades sem acionamento, podem ser obtidas respostas confiáveis para saber se o respectivo sistema de transportadores está operando corretamente. O encoder pode ser programado com um PC ou com uma ferramenta de programação independente. Desse modo, o DFS60 proporciona flexibilidade abrangente para todas as exigências industriais.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
    • Diâmetro da carcaça: 60 mm
    • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
    • Grau de proteção: IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
    • Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível
    Encoder programável e de alta resolução para aplicações complexas
    • Pulsos por rotação: até 65.536 (16 bits)
    • Diâmetro da carcaça: 60 mm
    • Eixo sólido, eixo oco de encaixe, eixo oco de introdução
    • Grau de proteção: IP65 / IP67
    • Interfaces de comunicação: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Tipo de conexão: conector macho M12, conector macho M23 ou cabo universal
    • Programável, profundidade de montagem compacta, zero set remoto possível