Medição da pressão, do nível e da temperatura em sistemas hidráulicos

No sistema hidráulico de uma prensa, o sensor de nível capacitivo CFP Cubic monitora o nível de óleo e, simultaneamente, a temperatura do óleo no tanque, independentemente do material do reservatório e do meio. Pequenas zonas mortas permitem a medição também dos níveis mais baixos. Como alternativa, pode ser utilizado o sensor de nível TDR LFP Cubic junto com o sensor de temperatura TBT.

A chave de pressão digital PBS Plus ou um transmissor de pressão analógico PBT mede a pressão do sistema e de prensagem, visando atingir a melhor qualidade possível das peças.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Flexível até a ponta da sonda
    • Sensor de nível para líquidos
    • Nenhuma peça de movimento mecânico
    • Sonda de haste encurtável e trocável de 200 mm a 2.000 mm e sonda de cabo até 4.000 mm
    • Resistente contra a formação de acúmulos
    • Temperatura de processo até 100 °C, pressão de processo até 10 bar
    • 3 em 1: combina display, saída analógica (conforme NAMUR NE 43) e saída binária
    • Alto grau de proteção IP 67, carcaça rotativa e eletrônica rebaixada
    • IO-Link 1.1
    Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitoramento de pressão
    • Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
    • Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
    • Medição precisa: ± 0,5%
    • IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
    • Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
    • Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente
    Sensor multifuncional para medição de nível de enchimento e de temperatura
    • Medição de nível e da temperatura contínua bem como do nível e do comutador de temperatura
    • Medição independente do material do recipiente
    • Sonda de 100 mm até 1.000 mm
    • Display e guia de menu intuitivo
    • Nenhuma peça mecanicamente móvel
    • Grau de proteção IP 67 e IO-Link 1.1
    • Sem zona morta ao logo da faixa de medição
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluções de sensores para a hidráulica e a pneumática

Os sensores Fluid Power da SICK cumprem a tarefa de realizar medições inteligentes, flexíveis e confiáveis em inúmeras aplicações pneumáticas e hidráulicas.

Saiba mais