Função de diagnóstico integrada na conformação

Graças à função de diagnóstico integrada, o sensor de proximidade IMC monitora os resultados de uma etapa parcial já durante a conformação. Os pontos de comutação reguláveis conseguem sinalizar diretamente a ultrapassagem de variáveis de interferência. Isso reduz os refugos e simplifica a busca de falhas, visto que a causa da falha pode ser localizada rapidamente. O monitoramento estatístico dos sinais permite detectar as tendências e a planejar a manutenção e o ajuste das ferramentas de conformação bem cedo e de acordo com a demanda.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Detectar as folhas duplas de forma simples e segura
    • Formas construtivas: M8 e M12
    • Detecção de folhas duplas metalizadas
    • Execução do sistema elétrico: condutor CC 4 fios
    • Faixa de temperatura: −25 °C ... +70 °C
    • Grau de proteção: IP68
    • Detecção independente da posição da garra
    • Teach-in através de cabo ou IO-Link
    Ligações múltiplas com inteligência indutiva
    • Formas construtivas: M8 bis M30; IQ10 e IQ12
    • Quatro pontos de comutação ou janelas programáveis com um Sn até 20 mm
    • Função de saída livremente programável
    • Grau de proteção: IP 68, IP 69K
    • Faixa de temperatura: –40 °C a +75 °C
    • Carcaça robusta de aço inoxidável ou Vistal
    • Função de monitoramento de temperatura, lógica, contador ou medição de tempo
    • IO-Link 1.1