Transmissão de sinais totalmente digitais

Na indústria madeireira, a transmissão analógica dos sinais dos sensores ópticos está sujeita a muitos campos de interferência eletromagnéticos, originados de processos automatizados da tecnologia de transporte. Porém, graças ao IO-Link, a comunicação digital dos sensores inteligentes permite a transmissão segura de dados sem necessidade de utilizar cabos blindados.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Agora o alcance tem sua casa própria
    • Tecnologia de tempo de voo por luz
    • Classe de laser 1, luz vermelha e infravermelha
    • Distância de comutação: 5 cm a 4 m
    • Menor distância do fundo: 6 mm
    • Frequências de comutação até 1.000 Hz
    • Opcionalmente até três saídas de comutação ou um uma saída analógica IO-Link: até 8 pontos de comutação, valor da distância e funcionalidade Smart Sensor