Medição de volume da mercadoria bruta

A partir dos valores medidos do sensor 2D-LiDAR LMS511 desenvolvido para a área externa e do sensor de longa distância DT1000, um software de avaliação gera um modelo em 3D da carga de madeira e calcula, a partir daí, o volume e o comprimento dos troncos de madeira.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Performance com ampla visão
    • Sensor de longa distância com laser infravermelho e tecnologia HDDM+
    • Medição em objetos naturais (DT1000) ou refletores (DL1000)
    • Carcaça à prova de água e poeira (IP 65 e IP 67) fabricada com liga de alumínio extremamente resistente à corrosão
    • Entradas e saídas digitais configuráveis, saída analógica e interfaces de barramento (dependentes da variante)
    • Medição em superfícies quentes (DT1000)
    Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
    • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
    • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
    • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
    • Baixo consumo de energia
    • Rápido processamento de sinais
    • Várias entradas e saídas
    • Possível sincronização de vários sensores