Proteção ao acesso inteligente na máquina de usinagem CNC

Cortinas de luz de segurança deTec4 com conexão em série protegem o acesso a máquinas de usinagem CNC de modo muito inteligente. Durante a operação da máquina, a cortina de luz de segurança instalada na horizontal está comutada de modo inativo. Desta maneira, os cavacos de madeira que caem não interferem na função de segurança. Com isso está assegurada uma alta disponibilidade da máquina. Porém, quando um operador da máquina se aproxima, ele interrompe os jatos de luz da cortina de luz instalada na vertical. Simultaneamente, a cortina de luz de segurança instalada na horizontal é ativada, produzindo assim a parada da máquina. Portanto, é monitorado se um operador se encontra no ambiente próximo da máquina.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Porque continuamos a aperfeiçoar a segurança
    • Diagnóstico de NFC e app para smartphone
    • Diagnóstico e automatização por meio de IO-Link
    • Detecção de padrões de objeto com a detecção Smart Box
    • Muting de 2 sinais
    • Proteção inteligente contra acesso traseiro
    • Configuração de todas as funções sem software
    • Resolução reduzida: 1 ou 2 jatos de luz
    • Diferentes graus de proteção bem como variantes para áreas com risco de explosão