Parametrização e monitoramento de dispositivos IO-Link

A Integration Solutions FieldEcho permite a parametrização e o monitoramento de todos os dispositivos IO-Link em uma instalação durante toda a vida útil – e isto independente de qual CLP, barramento de campo ou master IO-Link é usado. FieldEcho® se comunica com um controlador lógico programável via OPC UA.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Ferramenta de software para uma melhor acessibilidade e transparência dos dados IO-Link
    • Adequado para a parametrização e o monitoramento de todos os dispositivos IO-Link em um sistema
    • Acesso independente da plataforma aos dados dos dispositivos IO-Link
    • OPC-UA-Client ou ligação TCP/IP para comunicação com o CLP
    • Detecção automática de dispositivos IO-Link
    • Interface ao IODDfinder
    • Servidor e Client podem estar distribuídos na rede
    • Acesso por Browser ou interface homem-máquina integrada