Posicionamento linear em monotrilho elétrico suspenso

O sensor de medição linear OLM200 possibilita uma determinação altamente precisa e sem desvios da posição de cada peça suspensa. Com uma velocidade de até 10 m por segundo, este sensor é capaz de calcular a posição das peças suspensas a partir da linha de códigos de barras de referência. A completa eliminação de peças móveis e uma carcaça de metal robusta aumentam a disponibilidade e a vida útil do sensor. Uma série de variantes está disponível para os diferentes barramentos de campo, como PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, CANopen, SSI e RS-485.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Posicionamento orientador com barramentos de campo
    • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
    • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 10 m/s
    • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
    • Resolução ajustável até 0,1 mm
    • Edição da posição e da velocidade, bem como pré-avisos de falhas através de interfaces de barramento de campo
    • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C