Proteção de pontos perigosos na alimentação de pilhas de papel

Com a barreira de luz de segurança de feixe único L21 e colunas de espelho é realizada uma proteção da alimentação de pilhas de papel, de modo simples e de acordo com a necessidade. Isso garante que as pessoas não entrem na área abaixo do dispositivo de elevação ou se sentem sobre o mesmo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Formato cilíndrico para aplicações de segurança especiais até tipo 2
    • Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), somente em combinação com um equipamento de teste apropriado, p. ex., Flexi Classic ou Flexi Soft
    • Sensores M18 pequenos com alcances de até 10 m
    • Sensores M30 compactos com alcances de até 60 m
    • Grau de proteção IP 67
    • Faixa de temperatura de –40 °C ... 55 °C
    • Modelos de metal e plástico
    • Óptica radial (espelho defletor de 90°)
    • Facilidade de diagnóstico e manutenção