Medição do diâmetro do rolo

O sensor de distância Dx50-2 mede e monitora seguramente o diâmetro do rolo. Antes de atingir o final do rolo, inicia-se o processo de troca de rolo.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Uma nova era para a medição de distâncias
    • Faixa de medição até 10 m em preto e até 30 m em branco, com tamanho construtivo reduzido
    • Taxa de saída até 3.000/s
    • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
    • Tecnologia do tempo de propagação da luz HDDM patenteada, confiável
    • Resistente à temperatura entre –40 °C e +65 °C graças à robusta caixa metálica
    • Comparação da forma integrada no sensor
    • IO-Link, saída analógica e saída digital
    • Display com operação intuitiva e opção Easy Teach
    • Grau de proteção IP 65 e IP 67