Controle do laço em bobinadores e desbobinadores

Sensores de distância Dx50 ou Dx35 medem a profundidade do arqueamento do papel em bobinadores e desbobinadores. Desse modo o movimento do papel é otimizado e, em casos extremos, evitada a ruptura do papel.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    A verdadeira grandeza mostra-se na aplicação – medir ou mudar flexivelmente até 35 m
    • Confiabilidade máxima, insensibilidade à luz externa e a melhor relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
    • Faixa de medição de 0,05 m a 12 m em objetos naturais ou entre 0,2 m e 35 m em fita refletiva
    • Dispositivos com saída analógica e saída digital ou simplesmente de comutação
    • Luz de emissão de infravermelhos ou vermelha na classe de laser 1 ou 2
    • Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
    • Modelo pequeno
    • IO-Link
    Medir distâncias – fiável, preciso e versátil
    • Máxima confiabilidade, insensibilidade à luz externa e relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
    • Faixas de medição de 10 m ou 20 m diretamente no objeto ou 50 m sobre refletor
    • Diferentes níveis de potência em função da classe do produto e classe de laser
    • Diferentes interfaces: digital, analógica ou serial
    • Visor com conceito de comando intuitivo e contínuo
    • Robusta carcaça de zinco fundido sob pressão
    • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C a +65 °C