Paletização automática de pacotes de jornais

O sensor Vision 3D Visionary-S detecta o perfil da pilha de jornais para informar ao robô a posição de preensão correta. Durante a paletização, a imagem do pacote é controlada pelo sensor Vision 3D por meio da comparação dos dados salvos no comando.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Foto instantânea 3D – perspectivas coloridas para automação fabril precisa
    • Captura de até 30 imagens de profundidade coloridas por segundo
    • Funciona em escuridão absoluta e em luz diurna de até 40 klx
    • Resolução: 640 px x 512 px; resolução de profundidade com precisão de submilímetros
    • Edição de dados de cores em 3D por meio de interface Gigabite Ethernet
    • Faixa de temperatura: 0 °C ... 50 °C (dependendo da carcaça); grau de proteção: IP67
    • Modo HDR