Detecção confiável e precisa de marcas de impressão

As marcas de impressão servem para posicionar corretamente os papéis para impressão em células de fabricação automatizadas. Graças à reprodução dinâmica do limiar de comutação, o sensor de contraste KTS Prime detecta seguramente e de modo rápido até mesmo marcas de impressão desbotadas. Como sensor inteligente, ele pode ser regulado via IO-Link. Com isso, as etapas seguintes, como, por exemplo, furações ou dobras dos papéis para impressão são realizadas na posição correta no processo de trabalho. Os códigos OMR (OMR = Optical Mark Recognition) são utilizados para o comando de máquinas envelopadoras.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    TwinEye-Technology inovadora para melhor detecção de contrastes
    • TwinEye-Technology para profundidade de campo e tolerância da amplitude de detecção aumentadas
    • Frequência de comutação 50 kHz e flutuação 5 μs
    • Detecção confiável do contraste em materiais brilhantes graças à faixa dinâmica alta
    • Indicador de 7 segmentos
    • Modo de cor
    • Feedback de montagem
    • IO-Link e funções de automação
    • Ajuste do sensor sensível, graças a diferentes parâmetros do sensor