Controle de rasgo do papel

Com as barreiras de luz pequenas WT4-3, WT9-3, WT12-3 um rasgo de papel é detectado de modo rápido e seguro. Igualmente importante é a detecção absolutamente segura da linha de papel, mesmo nas mais variadas reflexões da superfície. Desse modo é evitada uma parada desnecessária da máquina. Pela supressão do fundo, a linha traseira é detectada com segurança no caso de um rasgo do papel.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Desempenho em carcaça VISTAL®
    • Carcaça VISTAL® robusta
    • LED PinPoint ou laser
    • Sensor fotoelétrico de reflexão com distâncias de comutação até 800 mm
    • Barreiras de luz de reflexão com ótica de autocolimação
    • Barreiras de luz unidirecionais com distâncias de comutação até 60 m
    • Tecnologia SIRIC
    • Conexões: conector macho M12 e M8, cabo e cabo com conector macho
    • Gabarito de furos M3 e M4
    O piloto automático da automação inteligente
    • Tecnologias: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics e MultiSwitch
    • Dois pontos de comutação e edição do valor da distância num só dispositivo
    • LED de emissão difuso para supressão de luz externa
    • BluePilot: elemento de pressão e giro com auxílio do alinhamento e da distância de comutação ótico
    • Smart Sensor: funções mais recentes de diagnóstico e monitoramento
    • Carcaça VISTAL®
    A plataforma universal de produtos destinados a aplicações complexas
    • Desempenho óptico graças à avançada tecnologia OES
    • Óptica de autocolimação nas barreiras de luz de reflexão
    • Dispositivos de supressão de fundo e de primeiro plano com um LED de emissão adicional nos sensores fotoelétricos
    • Ponto de luz PinPoint nitidamente visível e preciso, e um emissor infravermelho de alta energia
    • Carcaça metálica robusta com revestimento de teflon opcional
    • Possibilidade montagem através de furos de passagem, cegos, oblongos e do tipo cauda de andorinha
    • Configurações flexíveis do sensor, monitoração, diagnóstico ampliado e visualização através de IO-Link
    Família completa com as mais notáveis funcionalidades
    • O melhor sensor fotoelétrico com SF da classe
    • Aplicação consistente da tecnologia PinPoint em todas as variantes
    • Sensor fotoelétrico SF com ponto de luz similar ao laser para tarefas de detecção precisas
    • Ajuste confiável por meio de um potenciômetro de 5 voltas, tecla Teach-in e teach-in através de cabo ou IO-Link
    • Configurações flexíveis do sensor, monitoramento, diagnóstico avançado e visualização através de IO-Link