Medição de distância refrigerada para o posicionamento de gruas

Em sistemas para fabricação de produtos de concreto, dominam temperaturas até 60 °C. Ainda assim, o posicionamento automático das gruas deve ocorrer sem problemas através da medição da distância. Esta tarefa fica a cargo do sensor de longa distância DME5000 montado numa carcaça refrigerada TPCC da SICK. Ele protege o sensor a longo prazo contra as altas temperaturas do sistema. O modo de funcionamento da carcaça refrigerada TPCC está baseado num princípio termoelétrico, de modo que, ao contrário de carcaças refrigeradas a água, não é necessário o trabalho de instalação.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Posicionar de modo confiável, rápido e preciso
    • Faixa de medição até 300 m
    • Inúmeras interfaces do barramento de campo
    • Pré-avisos de falhas e dados de diagnóstico estão disponíveis
    • Display com estrutura de menu intuitiva e LEDs de status bem visíveis
    • Carcaça metálica pequena e robusta
    • O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido pode ser adquirido como acessório
    • Furos oblongos para o ajuste do ponto zero na substituição de aparelho
    Medição de distância precisa e de alta qualidade
    • Área de medição de 0,15 m ... 300 m
    • Tempos de medição muito rápidos
    • Máxima precisão, reprodutibilidade e disponibilidade do sistema
    • Cômoda colocação em funcionamento: visor LC iluminado com informação de diagnóstico
    • Luz vermelha visível e suporte de alinhamento com sistema de mola
    • Diversas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet