Monitoramento do acesso para proteção contra roubo

A cortina de luz de medição SLG impede o acesso não autorizado a usinas eólicas e, por isso, serve também como proteção contra roubo. Ele atua diretamente atrás da porta de entrada da usina eólica. Em combinação com o sistema de gateway TDC, um acesso não autorizado é comunicado imediatamente sem fio ou via cabo, ao posto de comando do proprietário da instalação. Adicionalmente, os acessos podem ser controlados e monitorados.

  • As seguintes famílias de produtos podem ser utilizadas
    Detecção segura com uma construção extremamente estreita
    • Comprimentos de monitoramento variáveis de 120 mm a 1.400 mm (em ampliações de 160 mm)
    • Alcance operacional 7 m
    • Tempo de resposta 18 ms
    • Resolução de 45 mm a 25 mm
    • Distribuição com LEDs de tarefas para o lado do emissor e do receptor
    • Classe de proteção IP 65
    • Insensibilidade à luz externa até 150.000 lx
    Pensar nos dados – analisá-los e manuseá-los
    • Suporte de interfaces e protocolos padronizados para a comunicação de dados
    • Configuração individual através de interface de usuário baseada na web
    • Tecnologia de rádio integrada e módulo GPS para determinação precisa da posição
    • Arquitetura IIoT End-to-End aberta